Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 165 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, braces en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de diàlisi, medicació i infermeria, així com per a carros de càtering, ordinadors amb rodes, mobiliari de botiga, bancs de treball i armaris d'eines.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5370PIP125P51
EAN
4031582362787
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
165 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Housing
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
201 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
100,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina
5371PIP125P51

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 165 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Levina
5377PIP125P51

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, aquesta roda ofereix una alçada total de 165 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina
5371PIP125P51

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 165 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Levina
5377PIP125P51

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, aquesta roda ofereix una alçada total de 165 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg