Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395563
Número de producte:
5080PJM125P30-12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents com carros de càtering i sistemes de repar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa. Incorpora un sistema de fixació mitjançant forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i compta amb un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, equipada amb coixinet llis inoxidable per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de 125 mm i una alçada total de 162 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials