Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda està construïda amb un cos de poliamida resistent i equipada amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,12 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roda Elastech és una roda per a rodó fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boiard de 44 mm, equipada amb rodament de rodillos. Les seves especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg, oferint un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha presenta un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en acer pesada e incorpora dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de poliamida y una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 160 kg de carga dinámica a 4 km/h y 320 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha presenta un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en acer pesada e incorpora dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de poliamida y una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 160 kg de carga dinámica a 4 km/h y 320 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg