Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
Order number:
990030368
EAN:
4031582304343
Número de producte:
3470UER125P63 CL60 OH161
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una solució robusta per...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durader. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials