Rueda fija 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Número de producte:
3478UER125P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència i equipada amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat que assegura un rendiment òptim i una tracció excel·lent. El sistema de rodament de rodillos ofereix un funcionament suau i fiable durant períodes prolongats d'ús. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta unitat presenta dimensions compactes ideals per a diverses aplicacions. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials