Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 250 kg de carga dinámica a 4 km/h y 500 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Número de material S4
990030348
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
98 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Alçada total
161 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,02 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
98 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda fija 125 mm
Alpha
3478UER125P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència i equipada amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat que assegura un rendiment òptim i una tracció excel·lent. El sistema de rodament de rodillos ofereix un funcionament suau i fiable durant períodes prolongats d'ús. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta unitat presenta dimensions compactes ideals per a diverses aplicacions. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durader. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda fija 125 mm
Alpha
3478UER125P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència i equipada amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat que assegura un rendiment òptim i una tracció excel·lent. El sistema de rodament de rodillos ofereix un funcionament suau i fiable durant períodes prolongats d'ús. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta unitat presenta dimensions compactes ideals per a diverses aplicacions. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durader. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg