Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303759
Número de producte:
3470PIO125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Té un diàmetre de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 155 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la adequada per a aplicacions industrials diverses com fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials