Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 250 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 500 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y resistencia.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470ITP125P62 TFR
EAN
4031582391893
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,1 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boixa de 45 mm, equipada amb rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials exigents.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda fija 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una carcassa d'acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està fabricada amb un cos d'alumini i una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix dimensions compactes però eficients. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, fent-la ideal per a equips industrials que requereixen mobilitat i suport de càrregues considerades.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda fija 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una carcassa d'acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està fabricada amb un cos d'alumini i una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix dimensions compactes però eficients. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, fent-la ideal per a equips industrials que requereixen mobilitat i suport de càrregues considerades.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg