Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
Order number:
990001128
EAN:
4031582303360
Número de producte:
3470DIJ125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixa...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La superfície de contacte utilitza goma massissa sense senyalització, mentre que el cos de la roda està construït en acer de huellas, proporcionant una resistència excepcional a l'abrasió i al desgast. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en diverses plataformes i sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput