Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
Order number:
990065472
EAN:
4031582338973
Número de producte:
2470PJP125P30-13 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb carg...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està formada per una placa d'acer mitjà equipada amb dues curses de ball per al mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 125 mm. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles