Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
EAN:
4031582371888
Número de producte:
2470PIP125R07-Ø21,5-24
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema d'Expansió sintètica, ronda com a fixació, recordant que cal indicar el diàm...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema d'Expansió sintètica, ronda com a fixació, recordant que cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i disposa de Dues curses de ball per al rodament giratori. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 163 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les aplicacions principals comprenen Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials