Rueda giratoria Rueda 100 mm
Footmaster
Order number:
990800103
EAN:
4031582495287
Número de producte:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm, que ofereix un equilibri òptim entre mobilitat i estabilitat en entorns industrials diversos. L'alçada total del conjunt és de 150 mm, la qual cosa permet una integració eficient en estructures i equipaments de diferents tipus. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat de càrrega dinàmica de 310 kg quan funciona a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i moviment continu. Aquesta combinació de característiques tècniques fa que la Footmaster sigui una solució versàtil i robusta per a professionals que requereixen components de qualitat industrial amb capacitat de suport elevada.