Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
EAN:
4031582406641
Número de producte:
3470POO100P62 Rad natur
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipamiento de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials