Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
Order number:
990032560
EAN:
4031582303650
Número de producte:
3470HUR100P62 7001/7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions exigents en diversos sectors. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat amb dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant estabilitat i durabilitat excepcionals. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb una banda de rodadura de poliamida de gran resistència, suportada per un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i prolongat. El cos de la roda combina materials híbrids amb danys controlats, optimitzant la relació entre resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en plataformes i sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjar, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials