Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesat que garanteix una gran robustesa i durabilitat en aplicacions exigents. La roda disposa d'un diàmetre de 100 mm amb un pneumàtic de poliamida de gran resistència, recolzat per un roament de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable. El cos de la roda està fabricat amb materials híbrids que combinen danys i altres materials per optimitzar el rendiment i la longevitat del producte. L'alçada total de la unitat és de 128 mm, proporcionant una integració adequada en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions intensives. Aquest producte està especialment dissenyat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transport Equipment
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Acer, pesada
Schwenklager
Dues curses de ball
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Danys, materials híbrids
Material der Lauffläche
Poliamida
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Sense vigilància
Achse
Estirada de nou
Lager
Roamiento de rodillos
Radfarbe
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions exigents en diversos sectors. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat amb dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant estabilitat i durabilitat excepcionals. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb una banda de rodadura de poliamida de gran resistència, suportada per un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i prolongat. El cos de la roda combina materials híbrids amb danys controlats, optimitzant la relació entre resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en plataformes i sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjar, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i precisa en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb una banda de rodadura de poliamida de gran durabilitat, recolzada per un cos híbrid de materials avançats que combina danys i materials híbrids per a una resistència òptima. El roamiento de rodillos proporciona una suportació fiable i de llarga vida útil. Les dimensions generals del conjunt assoleixen una alçada total de 128 mm, oferint una integració compacta en sistemes de transport i mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica arriba fins a 320 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions contínues. Aquest producte és especialment indicat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg