Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
Order number:
990032562
EAN:
4031582305159
Número de producte:
3477HUR100P62 7001/7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a siste...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i precisa en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb una banda de rodadura de poliamida de gran durabilitat, recolzada per un cos híbrid de materials avançats que combina danys i materials híbrids per a una resistència òptima. El roamiento de rodillos proporciona una suportació fiable i de llarga vida útil. Les dimensions generals del conjunt assoleixen una alçada total de 128 mm, oferint una integració compacta en sistemes de transport i mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica arriba fins a 320 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions contínues. Aquest producte és especialment indicat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials