Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470XSP100R47-21,5-24
EAN
4031582343434
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, plaça
Fixació expansivamàxim)
24 mm
Fixació expansivaMinimum)
21,5 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, requiriendo especificar el diàmetre interior del tub en el moment de la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, requiriendo especificar el diàmetre interior del tub en el moment de la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg