Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i disposa de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PIO100R05-28
EAN
4031582361063
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,05 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat ni la durabilitat del conjunt.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471PIO100R05-28

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer mitjà que integra dues curses de ball para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa no senyalització y utiliza un coixinet llis como sistema de rodamiento, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Sus aplicaciones principales abarcan llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477PIO100R05-28

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer mitjà que integra dues curses de ball para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo fabricado en polipropilè con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre coixinet llis, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales del conjunto alcanzan una altura de 138 mm. La capacidad de carga dinámica es de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471PIO100R05-28

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer mitjà que integra dues curses de ball para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa no senyalització y utiliza un coixinet llis como sistema de rodamiento, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Sus aplicaciones principales abarcan llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477PIO100R05-28

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer mitjà que integra dues curses de ball para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo fabricado en polipropilè con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre coixinet llis, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales del conjunto alcanzan una altura de 138 mm. La capacidad de carga dinámica es de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
60 kg
100 mm
138 mm
60 kg