Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria industrial, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477POR080P30-13
EAN
4031582305524
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
250 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,88 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
242 mm
Desplaçament
44,5 mm
Scio de giro
121 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

La Alpha és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un sistema de fixació de forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i està equipada amb roamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
3470POR080P30-13 WH-natural

La Alpha és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un sistema de fixació de forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i està equipada amb roamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg