Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética, ronda como mecanismo de fijación, siendo necesario especificar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada con placa de acero, mitjà y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, equipada con rodament de boles de precisió para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 103 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
2477PIP075R07-Ø24-27
EAN
4031582372496
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Devices Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Befestigungsart
Expansió sintètica, ronda
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Schwenklager
Dues curses de ball
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilè
Material der Lauffläche
Goma massissa, no senyalització
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Amb la guardaespatlles
Lager
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta una capacitat d'adaptació que cobreix un rang de diàmetres d'acoblament entre 31 mm i 35 mm, permetent la compatibilitat amb diverses configuracions de rodes. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al sistema. La seva construcció robusta garanteix un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als enginyers una opció pràctica per a l'adaptació de components estàndard.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, permetent una integració flexible amb diversos tipus de rodes i sistemes de muntatge. Amb un pes de 0,13 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant una adaptabilitat òptima per a configuracions de rodes personalitzades.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb girador que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta un pes de 0,14 kg, el que el fa fàcil de manipular i instal·lar en diferents aplicacions. L'accessori està equipat amb un acoblament que accepta diàmetres de connexió que oscil·len entre 27 mm i 30 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de sistemes de rodes estàndard. La seva construcció robusta garanteix un rendiment fiable en entorns industrials i comercials, facilitant l'adaptació de components existents sense necessitat de substitucions costoses.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a ròtules que ofereix una solució versàtil per a l'adaptació de diferents diàmetres de muntatge. Aquest expansor presenta un sistema de fixació que s'adequa a diàmetres que oscil·len entre 21,5 mm i 24 mm, proporcionant una compatibilitat àmplia amb diverses configuracions de ròtules estàndard. Amb un pes de 0,12 kg, es tracta d'un component lleuger que no afegeix càrrega significativa al sistema de mobilitat. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per mantenir la integritat estructural de la ròtula durant l'operació. Aquest accesori és ideal per a aplicacions que requereixen flexibilitat en l'adaptació de components de diferents mides, facilitant la instal·lació ràpida i eficient sense necessitat de modificacions addicionals.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila
2470PIP075R07-Ø24-27

La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball com a rodament giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 120 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg