Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintètica amb placa, on cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llís per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Devices Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Befestigungsart
Expansió sintètica, plaça
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Schwenklager
Dues curses de ball
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilè
Material der Lauffläche
Goma massissa, no senyalització
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Sense vigilància
Lager
Coixinet llis
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de fixació. Aquest component presenta un pes de 0,17 kg, la qual cosa el fa fàcil de manipular i instal·lar en diferents aplicacions industrials. L'expansor està equipat amb un sistema de fixació que s'adapta a diàmetres que oscil·len entre 32 mm i 35 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de rodes estàndard del mercat. La seva construcció robusta garanteix una unió segura i estable, essencial per a mantenir la integritat estructural dels sistemes de mobilitat. Aquest accesori és ideal per a professionals que necessiten solucions de connexió fiables i eficients en entorns exigents.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un diàmetre d'encaix que oscil·la entre 36 mm i 40 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard. Amb un pes de 0,18 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant l'impacte en el pes total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, essent especialment útil per a adaptacions de diàmetres variables en sistemes de mobilitat.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb rodets que ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen adaptabilitat dimensional. Aquest component presenta un sistema de fixació amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard de rodets. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva construcció lleugera, facilitant la manipulació i instal·lació sense afectar significativament la càrrega total del sistema. La seva enginyeria precisa garanteix un ajust segur i estable, essencial per mantenir la integritat estructural i el rendiment òptim de les rodes equipades amb aquest accesori.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de fixació. Aquest component presenta un pes de 0,14 kg, el que el fa fàcil de manipular i instal·lar en diferents aplicacions. L'expansor està equipat amb un acoblament que suporta diàmetres de fixació que oscil·len entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat flexible amb una àmplia gamma de sistemes de rodes. La seva construcció robusta garanteix una integració segura i estable en assemblatges de mobilitat industrial, oferint als enginyers una solució fiable per a adaptacions de diàmetres en instal·lacions de rodes giratòries.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

La Agila és una rueda giratoria rueda amb sistema d'expansió sintètica, plaça que requereix especificar el diàmetre interior del tub en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 120 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg