Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Agila light és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions professionals com llits de cures, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. La fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, proporcionant una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acero, luz i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'altura total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 120 kg, oferint una excel·lent relació entre resistència i maniobrabilitat per a equips mòbils.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno total
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Devices Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Forat per a cargol
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Acero, luz
Schwenklager
Dues curses de ball
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropilè
Material der Lauffläche
Poliuretà, Injectat
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Sense vigilància
Lager
Coixinet llis
Radfarbe
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

La Agila light és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un sistema de fixació de forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en acero luz i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 120 kg. Les seves aplicacions principals inclouen llits de cures, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

La Agila light és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un sistema de fixació de forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en acero luz i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 120 kg. Les seves aplicacions principals inclouen llits de cures, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg