Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
Número de producte:
3477PIO200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm, el conjunto alcanza una altura total de 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials