Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Levina
EAN:
4031582363951
Número de producte:
5377UAP150R05-18x62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Aquesta solució tècnica és ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials