Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 150 mm i l'alçada total del conjunt és de 190 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiable.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5377PIP150R05-22x45
EAN
4031582363821
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
190 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
240 mm
Desplaçament
38 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
5370PIP150R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora un sistema d'espiga amb roda que garanteix una connexió segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta qualitat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, ofereix dimensions compactes però efectives. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a carros mèdics, equipament hospitalari, mobiliari de botiga i aplicacions industrials lleugeres.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Levina
5371PIP150R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 150 mm i l'alçada total del conjunt és de 190 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
5370PIP150R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora un sistema d'espiga amb roda que garanteix una connexió segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta qualitat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, ofereix dimensions compactes però efectives. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a carros mèdics, equipament hospitalari, mobiliari de botiga i aplicacions industrials lleugeres.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Levina
5371PIP150R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 150 mm i l'alçada total del conjunt és de 190 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg