Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Agila
Order number:
990031752
EAN:
4031582326161
Número de producte:
2477DIK150R07-21,5/24
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética, ronda com a fixació, recordant que cal ind...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética, ronda com a fixació, recordant que cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de dues curses de ball per al gir. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, muntada sobre rodament de boles cònic, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 188 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles