Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
Order number:
990061114
EAN:
4031582305906
Número de producte:
3477UFR125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha presenta un forat per a cargol como sistema de fijación, garantizando una instalación s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha presenta un forat per a cargol como sistema de fijación, garantizando una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda incorpora un cuerpo de poliamida resistente con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas, equipada con roamiento de rodillos para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 150 kg de carga dinámica a 4 km/h y 300 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado total.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials