Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Alpha smart és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i compta amb dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i precís durant la rotació. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, oferint excel·lent resistència i adherència, mentre que el roamiento de rodillos assegura un funcionament durador i fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, convertint-la en una solució ideal per a equips mòbils i aplicacions de transport industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,03 kg
Nom del producte
Alpha smart
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Escàs
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
233 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
116,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La Rueda giratoria Rueda Alpha smart incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb roamiento de rodillos per assegurar un rendiment òptim. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La Rueda giratoria Rueda Alpha smart incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb roamiento de rodillos per assegurar un rendiment òptim. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg