Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 118 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
Número de material S4
990771911
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
118 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,72 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
216 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
108 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accesorio Linea és un component especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de rodetes industrials. Aquest element tècnic proporciona una solució fiable per millorar la durabilitat i l'eficiència operativa dels sistemes de mobilitat, garantint un funcionament suau i precís en aplicacions industrials exigents on la qualitat i la resistència són factors crítics per al rendiment òptim.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipa un rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable per a màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 118 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, equips de diagnòstic per imatge, robots quirúrgics i mobiliari d'oficina especialitzat.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

La Linea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen conductivitat elèctrica i precisió. Incorpora un forat per a cargol com a sistema de fixació per facilitar la instal·lació en diferents estructures. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió que garanteix un moviment suau i fiable del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar durabilitat i resistència a la corrosió. Amb un diàmetre de 100 mm i una alçada total de 118 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg, sent ideal per carros mèdics, equipament hospitalari, mobles d'oficina i aplicacions que requereixin dissipació electrostàtica.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg