Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
EAN:
4031582352610
Número de producte:
5941XSC100P30-11 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen conductivitat e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen conductivitat elèctrica i precisió. Incorpora un forat per a cargol com a sistema de fixació per facilitar la instal·lació en diferents estructures. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió que garanteix un moviment suau i fiable del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar durabilitat i resistència a la corrosió. Amb un diàmetre de 100 mm i una alçada total de 118 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg, sent ideal per carros mèdics, equipament hospitalari, mobles d'oficina i aplicacions que requereixin dissipació electrostàtica.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès