Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipa un rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable per a màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 118 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, equips de diagnòstic per imatge, robots quirúrgics i mobiliari d'oficina especialitzat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
118 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,68 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea és una rodeta giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i maniobrabilitat. El sistema de fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i estable sobre l'estructura del equip o mobiliari corresponent. El conjunt de la carcassa està fabricat en poliamida, un material resistent i de baix pes, i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i fiable de la unitat giratòria. La roda, amb un diàmetre de 100 mm, disposa d'un rodament de boles de precisió inoxidable que assegura una rotació constant i una major durabilitat en entorns exigents. La banda de rodament és de poliuretà injectat i conductor elèctric, cosa que facilita la dissipació de càrregues electrostàtiques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total de la unitat és de 118 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 240 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 120 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de diàlisi, robots quirúrgics, ecògrafs i altres aplicacions sanitàries i professionals.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea és una rodeta giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen estabilitat, precisió de moviment i control fiable. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del equip o del mobiliari. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i uniforme de la rodeta en tots els sentits. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable, que assegura una rotació de baixa fricció i una llarga vida útil. La banda de rodament és de poliuretà injectat i conductor elèctric, cosa que permet dissipar les càrregues electrostàtiques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 118 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és idònia per a carros d'anestèsia, llits de cures, equips d'hospital, carros de medicació i mobiliari d'oficina.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg