Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
3477UFJ100P62
EAN
4031582327564
S4 Materialnummer
990001421
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno total
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,01 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transport Equipment
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Acer, pesada
Schwenklager
Dues curses de ball
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Amb la guardaespatlles
Achse
Estirada de nou
Lager
Roamiento de rodillos
Radfarbe
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

L'Elastech és un aro per a càsters fabricat en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El cub presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodament està elaborada amb tirant elàstic, negre, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. L'aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa el fa idoni per a aplicacions industrials exigents que requereixen fiabilitat i resistència.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència i equipada amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat que assegura un desplaçament suau sense deixar marques al paviment. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per oferir un funcionament fluid i una vida útil prolongada. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb una alçada total del conjunt de 128 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 320 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La superfície de contacte utilitza pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i amortiment en diverses superfícies. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix resistència mecànica i durabilitat en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en plataformes i sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, característica que la fa adequada per a aplicacions intensives. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg