Rueda fija 100 mm
Alpha
EAN:
4031582327632
Número de producte:
3478UFJ100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència i equipada amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat que assegura un desplaçament suau sense deixar marques al paviment. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per oferir un funcionament fluid i una vida útil prolongada. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb una alçada total del conjunt de 128 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 320 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials