Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
Order number:
990001098
EAN:
4031582327496
Número de producte:
3470UFJ100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixa...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La superfície de contacte utilitza pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i amortiment en diverses superfícies. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix resistència mecànica i durabilitat en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en plataformes i sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, característica que la fa adequada per a aplicacions intensives. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials