Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Número de producte:
6941UFP150R05-28 white
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una espiga roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una espiga roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està fabricada amb zinc-die-casting/alumini i integra un rodament de boles de precisió per al gir, assegurant un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 3 km/h. És especialment adequada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de medicació, carros d'infermeria i ecògrafs.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable