Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Delta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer de tipus pesada i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir, garantint una operació suau i precisa. La rueda presenta un diàmetre de 140 mm amb un cos d'alumini i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura una rotació fiable. La superfície de contacte està revestida de poliuretà de tipus Fos, proporcionant una tracció òptima i durabilitat en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una configuració compacta però robusta. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials de gran demanda. La Delta està especialment dissenyada per a l'ús en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3641ITP140P63 CV bs-turn
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
94 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,13 kg
Nom del producte
Delta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
105 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Sterferencia de giro
250 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
125 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
140 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Funció de bloqueig flexible
Ús de dos sistemes d’accionament independents en una sola roda
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

L'Accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució eficaç per a la protecció i la durabilitat de les estructures de suport. Amb un pes de 0,67 kg, aquest accessori proporciona una massa adequada per garantir l'estabilitat i la resistència durant l'operació. La seva construcció robusta el fa idoni per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una protecció fiable del peu de la roda. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de mobilitat existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a optimitzar el funcionament de les rodes giratòries, amb un pes de 0,25 kg que garanteix una instal·lació senzilla i una manipulació eficient. Aquest accesori ha estat desenvolupat per a proporcionar compatibilitat amb diversos sistemes de rodes, oferint una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials i comercials. La seva construcció lleugera però resistent permet una integració ràpida en sistemes existents sense compromettre l'estabilitat ni el rendiment general de l'equipament.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Delta
3640ITP160P63

La rueda giratoria Rueda Delta és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una base robusta i duradora, mentre que el rodament de boles de precisió integrat en l'estructura giratòria assegura un moviment suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb una banda de rodadura de poliuretà i fos, combinada amb un cos d'alumini que optimitza la relació entre resistència i pes. El rodament de boles de precisió de la roda garanteix un funcionament fiable i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 210 mm, proporcionant una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 480 kg a 6 km/h i 600 kg a 4 km/h. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són essencials.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Delta
3648ITP160P63

La rueda fija Delta està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa de acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La roda disposa d'un diàmetre de 160 mm i està fabricada amb poliuretà i fos, materials que proporcionen excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli d'alumini ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient en operacions contínues. L'alçada total del conjunt és de 210 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus d'equipament industrial. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 480 kg a una velocitat de 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, característiques que la fan ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport general.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta és una rueda giratoria con freno total, part delantera de la rueda, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està construïda amb una banda de rodadura de poliuretà amb fòs, assegurant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El rodament de la rueda és de tipus rodament de boles de precisió, que proporciona una rotació fiable i de baixa fricció. L'alçada total del conjunt és de 210 mm, oferint una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 480 kg a una velocitat de 6 km/h o de 600 kg a una velocitat de 4 km/h. Delta està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg