Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Número de producte:
6941UFP125R05-28 grey
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una instalació...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en zinc-die-casting/alumini y equipada con rodament de boles de precisió para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 190 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 3 km/h. Está especialmente diseñada para aplicaciones médicas como carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de medicació, carros d'infermeria y ecògrafs.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable