Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
Número de producte:
6941UFP125P33 white
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una inst...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en zinc-die-casting/alumini y equipado con rodament de boles de precisió para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 3 km/h. Está especialmente diseñada para aplicaciones médicas como carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de medicació, carros d'infermeria y ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable