Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Número de producte:
5381UAC125P30-11 XL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen alta...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen alta precisió i resistència. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi i altres aplicacions hospitalàries i professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials