Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Levina stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen alta precisió i resistència. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per assegurar un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, medicació i infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals en hospitals i residències.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5381PJM125P30-11 XL
EAN
4031582382037
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
161 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,59 kg
Nom del producte
Levina stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
260 mm
Desplaçament
38,5 mm
Scio de giro
130 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis, Inoxidable

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Escaneig fiable
Antimagnètic per a escàners de seguretat i ressonància magnètica
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual
Fixació anti-gir
Protecció contra torsió per a rodes amb bloqueig direccional