Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Número de producte:
5071PIO125P51
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'altura total del conjunt assoleix els 163 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)