Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric, amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'altura total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5071YGH100R05-22x40
EAN
4031582356274
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i eficient. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, on les propietats conductores elèctriques proporcionen seguretat antiestàtica.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm, el conjunto alcanza una altura total de 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i eficient. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, on les propietats conductores elèctriques proporcionen seguretat antiestàtica.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm, el conjunto alcanza una altura total de 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg