Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
EAN:
4031582399769
Número de producte:
5071YGH100P51
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt ofereix una alçada total de 141 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)