Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
EAN:
4031582399745
Número de producte:
5071PIO100P52
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Es...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 141 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)