Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419108
Número de producte:
5925UAO075L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea light és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea light és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i utilitza coixinets llisos per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm, aquesta rueda ofereix una alçada total de 75,5 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 180 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials