Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina
EAN:
4031582439236
Número de producte:
A525POI050L51-8 BLANCA
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjame...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Lumina és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza un coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament eficient. El diàmetre de la roda és de 50 mm, mentre que l'alçada total del conjunt és de 56 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar