Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990074401
EAN:
4031582335729
Número de producte:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjame...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga, Swiveling per al rodament giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i utilitza un coixinet llis tub Separador com a sistema de rodament. El diàmetre de la roda és de 50 mm i l'alçada total del conjunt és de 56 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 80 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials