Rueda giratoria con Freno de rueda 160 mm
Delta central
Order number:
990835383
EAN:
4031582366501
Número de producte:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Delta central és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una placa amb tancament central que garanteix una fixaci...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Delta central és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una placa amb tancament central que garanteix una fixació segura i fiable. L'estructura presenta un housing d'acer pesada amb rodament de boles de precisió que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La rueda incorpora un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà fos i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 160 mm per assegurar un rendiment òptim. L'altura total del conjunt és de 225 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 550 kg a 4 km/h i 440 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 1100 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials