Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno de rueda Forma incorpora una espiga de circumlipsi amb tac hexàgon como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en zinc-die-casting / alumini y equipada con rodament de boles de precisió para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, montada sobre rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y frenado eficiente.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
135 kg
Alçada total
164 mm
Temperatura màxima (màxim)
120 °C
Temperatura (mínim)
-18 °C
Nom del producte
Forma
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
La Espiga de circumlipsi amb Tac hexàgon
Pern Diamant
19 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Zinc-die-casting / alumini
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Desplaçament
57 mm
Scio de giro
137 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
60 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
18 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable