Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Alpha central és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una placa amb tancament central per a una fixació segura i fiable. L'habitatge està fabricat en acer, pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust combinat amb un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que proporciona un rendiment òptim sense deixar marques al terra, mentre que el rodament de boles de precisió, segellat assegura un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 250 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
Número de material S4
990064664
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
99 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
3,11 kg
Nom del producte
Alpha central
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa amb tancament central
Placa de diàmetre
13 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
77,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Placa llarga
176 mm
Placa ampla
112 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
287 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
143,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials